配套产品
配套产品
Combinables
16
饰品
6
备件
2
插芯
15
Frames
1
型号: 19 46 110 0251
Han-Eco 10A-HSM1-M25 w. cable gl.
Han-Eco 10A-HSM1-M25 w. cable gl.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 110 0251
Han-Eco 10A-HSM1-M25 w. cable gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
饰品
6
备件
2
插芯
15
Frames
1
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® A
  • 上壳/底座类型 Surface mounted housing
  • 上壳/底座介绍 With integrated cable gland
版本
  • 尺寸 10 A
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Hoods/housings for industrial applications
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Ассортимент зажимов 9 ... 17 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (фиксатор)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Допуски: CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 121 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140175990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较