配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
7
교체 부품
1
인서트
15
Frames
1
型号: 19 46 010 0291
Han-Eco 10A-HSM2-M25
Han-Eco 10A-HSM2-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 010 0291
Han-Eco 10A-HSM2-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
7
교체 부품
1
인서트
15
Frames
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® A
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
版本
  • 尺寸 10 A
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M25
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域
    适用于工业用途的上壳/底座
    适用于室外用途的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(锁扣)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Lood
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Lood
    Nikkel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 98.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140175976
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466