Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
31
饰品
3
备件
1
插芯
26
Frames
2
Parça numarası: 19 43 110 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 43 110 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
31
饰品
3
备件
1
插芯
26
Frames
2
Ürün detayları
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M32
  • 锁定类型 双锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
  • 夹持范围 13 ... 21 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 131.25 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140163638
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın