配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
型号: 19 43 010 0232
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M32
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0232
Han-Eco 10B-HSM1-with DL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu 表面安装底座
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze 边出线
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování 双锁扣
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
材料特性
  • Materiál (kryt)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Barva (kryt) RAL 9005(乌黑)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) RAL 9005(乌黑)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005(乌黑)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 210 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140177659
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466