Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 43 010 0272
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M32
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Størrelse: 10 B
Dobbelt låsebøjle
Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
Sideindføring
2x M32
Materiale (stikhus/hus): Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 010 0272
Han-Eco 10B-HSM2-with DL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Product Details
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M32
  • 锁定类型 双锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (dybsort)
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) RAL 9005 (dybsort)
  • 材料(锁扣)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • 颜色(锁扣) RAL 9005 (dybsort)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS 豁免 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV 状态 overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Bly
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 220 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140177697
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare