12
饰品
7
备件
2
插芯
55
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Carcasas/bases
Para aplicaciones industriales
19 43 016 0310
型号: 19 43 016 0310
Han-Eco 16B-HBM/RA-with DL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
无框架
尺寸: 16 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 43 016 0310
Han-Eco 16B-HBM/RA-with DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
饰品
7
备件
2
插芯
55
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han-Eco® B
Tipo de carcasa/base
Base pasamuros
Descripción de carcasa/base
Sin marco
Versión
Tamaño
16 B
Tipo de bloqueo
Seguros de bloqueo doble
Detalles
Por favor, pida por separado el marco 19 43 016 0001.
Características técnicas
Par de apriete
1 Nm M4固定螺栓
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP66
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Color (carcasa/base)
RAL 9005(乌黑)
Material (junta)
NBR
Color (junta)
RAL 9005(乌黑)
Material (bloqueo)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Color (bloqueo)
RAL 9005(乌黑)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
95 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140178885
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found