配套产品
配套产品
Combinables
12
Accessories
5
Запасная часть
3
Контактные вставки
55
Frames
2
型号: 19 43 016 0340
Han-Eco 16B-HBM-with SL
Han-Eco 16B-HBM-with SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0340
Han-Eco 16B-HBM-with SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
Accessories
5
교체 부품
3
인서트
55
Frames
2
产品详情
Название
  • Категория 上売/底座
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 不封底安装底座
Версия
  • Размер 16 B
  • Тип блокировки 单锁扣
  • Области применения 适用于工业用途的上壳/底座
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌1 Nm M4固定螺栓
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP66
材料特性
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005(乌黑)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Цвет (уплотнитель) RAL 9005(乌黑)
  • Материал (фиксатор)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005(乌黑)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 132 g
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140179547
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较