配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
1
插芯
34
Frames
2
型号: 19 43 016 0438
Han-Eco 16B-HTE-with DL-M40
Han-Eco 16B-HTE-with DL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣(上壳)
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0438
Han-Eco 16B-HTE-with DL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Kappen / behuizingen
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de capota/base Kap
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Ingang bovenkant
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Dubbele sluithendel (op de kap)
  • Campo de aplicación
    Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
    Kappen/behuizingen voor toepassingen buiten
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Color (capota/base) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material (bloqueo)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (gitzwart)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sustancias REACH SVHC Niet ingesloten
  • Sustancias de la California Proposition 65 Niet ingesloten
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 175 g
  • País de origen Duitsland
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140179202
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466