myHARTING Login
Konfiguraattorit
产品
产品
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
8
饰品
1
备件
2
插芯
28
Frames
2
no data available
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 124 0233
Osanumero: 19 43 124 0233
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M40-glanded
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 19 43 124 0233
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M40-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
8
饰品
1
备件
2
插芯
28
Frames
2
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han-Eco® B
上壳/底座类型
表面安装底座
上壳/底座介绍
集成电缆紧固件
版本
尺寸
24 B
版本
边出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x M40
锁定类型
双锁扣
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP66
夹持范围
16 ... 28 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
颜色(密封件)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
颜色(锁扣)
RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
360 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140180383
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
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
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (英语)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英语)
Lataa
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare