备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Eco®
19 43 224 0737
型号: 19 43 224 0737
Han-Eco 24B Outd-HCC-with DL-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 224 0737
Han-Eco 24B Outd-HCC-with DL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
上殼 / 底座
上殼/底座系列
Han-Eco® B
上殼/底座類型
飛線底座
版本
尺寸
24 B
版本
頂出線
電纜入口數量
1
出線孔
1x M32
鎖定類型
雙鎖扣
應用領域
適用於室外用途的上殼/底座
技術參數
極限溫度
-40 ... +125 °C
關於極限溫度的說明
用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
重新鎖定次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP66
材料特性
材料(上殼/底座)
聚酰胺 (PA)
強化型玻璃光纖
顏色(上殼/底座)
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件)
FPM
顏色(密封件)
RAL 7001 (銀灰色)
材料(鎖扣)
聚酰胺 (PA)
強化型玻璃光纖
顏色(鎖扣)
RAL 9005(烏黑)
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
規格和認證
規格
IEC 61984
EN 45545-2 鐵路車輛防火
認證
CE
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
121 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140180505
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found