Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Artikel nummer: 19 43 106 0255
Han-Eco 6B-HSM1-w. SL-M20-w. cov.-gl.
Han-Eco 6B-HSM1-w. SL-M20-w. cov.-gl.

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Ytmonterat chassihus
Med termoplastslock, Med integrerad kabeltätning
Storlek: 6 B
Individuell låsbygel
Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
Sidoingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 19 43 106 0255
Han-Eco 6B-HSM1-w. SL-M20-w. cov.-gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Eco® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Ytmonterat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Med termoplastslock
    Med integrerad kabeltätning
Version
  • Storlek 6 B
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för industritillämpningar
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
  • Klämintervall 6 ... 13 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) NBR
  • Färg (tätning) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (låsning)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Färg (låsning) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 225 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140177260
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare