Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 41 000 5121
Han-Eco Cable gland M25
Han-Eco Cable gland M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelforskruning
M25
Spændeområde: 9 ... 17 mm
Materiale (kabelforskruninger): Polyamid (PA) RAL 9005 (dybsort)
Størrelse på skruenøgle: 29
Notes
Compare
Part number: 19 41 000 5121
Han-Eco Cable gland M25
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Eco®
  • Type af tilbehør Kabelforskruning
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌10 Nm Fitting
    ‌4 Nm Topmøtrik
  • Størrelse på skruenøgle 29
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Størrelse M25
  • Spændeområde 9 ... 17 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabelforskruninger) Polyamid (PA)
  • Farve (kabelforskruning) RAL 9005 (dybsort)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 16 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 39174000
  • GTIN 5713140193000
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare