配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
4
备件
3
插芯
297
型号: 19 41 010 3301
Han-Eco Mod.10-HBM-w/o DL
Han-Eco Mod.10-HBM-w/o DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
无锁扣
尺寸: 10 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 41 010 3301
Han-Eco Mod.10-HBM-w/o DL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
297
产品详情
Identificare
  • Categoria Kappen / behuizingen
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® Modular
  • Tip carcasă/priză Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Descriere carcasă/priză Zonder hendel
Versiune
  • Mărime 10 B
  • Fante module 4
  • Tip blocare Dubbele sluithendel
  • Domeniu de utilizare Kappen/behuizingen voor industriële toepassingen
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌1 Nm Bevestigingsschroeven M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material (etanşare) NBR
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 9005 (gitzwart)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niet ingesloten
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niet ingesloten
  • Substanţe REACH SVHC Niet ingesloten
  • Propunerea din California 65 de substanțe Niet ingesloten
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 11,233 g
  • Ţara de origine Duitsland
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140175723
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466