登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
6
Spare Part
1
Inserts
297
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
Kryty pro venkovní použití
19 41 010 0422
型号: 19 41 010 0422
Han-Eco Mod.10-HTE-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 010 0422
Han-Eco Mod.10-HTE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
6
Spare Part
1
插芯
297
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Eco® Modular
Typ krytu
Kryt
Verze
Velikost
10 B
Pozice pro moduly
4
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M32
Způsob zajišťování
Dvě zajišťovací páčky
Oblast použití
Kryty pro průmyslové aplikace
Kryty pro venkovní použití
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Počet opakovaných zajištění
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
115 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140130876
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
IGES
STEP
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found