配套产品
配套产品
型号: 19 41 000 9972
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于表面安装底座, 用于线对线连接底座
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 19 41 000 9972
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HSM/HCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han-Eco® Modular
  • Type accessoire Frame
  • Beschrijving van het accessoire
    voor oppervlakte gemonteerde behuizingen
    voor kabel naar kabelbehuizing
Versie
  • Grootte 10 B
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (accessoires) RAL 9005 (gitzwart)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 0,015 kg
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140193796
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466