登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
288
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til udendørs brug
19 41 224 0233
型号: 19 41 224 0233
Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM1-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 224 0233
Han-Eco Mod.24 Outd.-HSM1-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
4
备件
2
插芯
288
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han-Eco® Modular
Type af kappe/hus
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Version
Størrelse
24 B
Modulpladser
7
Version
Sideindføring
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M40
Låsetype
Dobbelt låsebøjle
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til udendørs brug
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Antal genlåsninger
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Polyamid (PA)
Forstærket med glasfiber
Farve (kappe/hus)
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning)
FPM
Farve (tætning)
RAL 7001 (sølvgrå)
Materiale (låsning)
Polyamid (PA)
Forstærket med glasfiber
Farve (låsning)
RAL 9005 (dybsort)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle)
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61984
EN 45545-2 Brandsikring på jernbanekøretøjer
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
285,4 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140131705
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found