矩形连接器
...
附件
保护罩
19 41 006 5404
型号: 19 41 006 5404
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord, lug
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳(电缆套管)
尺寸: 6 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 006 5404
Han-Eco Mod.6-C-f. HBM/HSM-cord, lug
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Accessori
Serie di custodie fisse e volanti
Han-Eco® Modular
Tipo di accessorio
Coperchio
Descrizione degli accessori
per custodie fisse passanti
per fisse da pannello
per custodie di prolunga
Con capocorda
Versione
Taglia
6 B
Tipi di aggancio
Aggancio a doppia leva
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Numero di ri-fissaggi
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Poliammide (PA)
Caricato fibra vetro
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61984
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
41 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140130807
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found