工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
系列
...
Han-Eco®
附件
19 41 000 9999
型号: 19 41 000 9999
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
接地倍增器
多达8个插针
0.5 ... 6 mm² 带电缆套管 M4 (最大 0.25 mm²)
铜合金
注释
比较
型号: 19 41 000 9999
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Eco® Modular
附件种类
接地倍增器
附件介绍
多达8个插针
版本
公母类型
公头
母头
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 ... 6 mm² 带电缆套管 M4 (最大 0.25 mm²)
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(附件)
铜合金
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
10
净重
59 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140194830
eCl@ss
27440392 连接器(附件)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®