Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
24
饰品
4
备件
1
插芯
15
Frames
1
Part Number: 19 46 310 0545
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20 w. cable gl.
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20 w. cable gl.

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Com prensa-cabo integrado
Tamanho: 10 A
Alavanca de trava individual
Entrada lateral
1x M20
Material (carcaça/base): Poliamida (PA), Reforçado com fibra de vidro
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 46 310 0545
Han-Eco Outdoor 10A-HSE-M20 w. cable gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
24
饰品
4
备件
1
插芯
15
Frames
1
Detalhes do produto
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® A
  • 上壳/底座类型 Hood
  • 上壳/底座介绍 With integrated cable gland
版本
  • 尺寸 10 A
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Hoods/housings for outdoor applications
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 夹持范围 6 ... 13 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (silver-grey)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 75 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140175846
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare