18
饰品
5
备件
1
插芯
18
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
A
Obudowy wtyczek/gniazd do zastoswań w aplikacjach zewnętrznych
19 46 216 0253
型号: 19 46 216 0253
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 216 0253
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
饰品
5
备件
1
插芯
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han-Eco® A
Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
Wersja
Rozmiar
16 A
Wersja
Wejście boczne
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M25
Typ blokowania
Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań
Obudowy wtyczek/gniazd do zastoswań w aplikacjach zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
Liczba ponownych blokad
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliamid (PA)
Wzmocnione włókno szklane
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)
FPM
Kolor, (uszczelka)
RAL 7001 (jasnoszary)
Materiał (blokady)
Poliamid (PA)
Wzmocnione włókno szklane
Kolor (blokowanie)
RAL 9005 (czarny)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61984
EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
133,5 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140176607
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found