矩形连接器
系列
...
用于易爆危险环境的 Han® Ex
全套
10 36 003 0002
型号: 10 36 003 0002
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
侧出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 003 0002
Han Ex 3A Kit HBM/HSE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektör setleri
Seri
Han A
®
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han® Ex
Eleman
Tam set
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Boyut
3 A
Kontak sayısı
3
PE kontağı
Evet
Sürüm
Açılı giriş
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M20
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
Ayrıntılar
Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
Teknik özellikler
Nominal akım
5 A
Peak voltage
90 Vp
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Sıkma torku
0,25 Nm Kontak vidası M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +85 °C
Ortam sıcaklığı
-20 ... +40 °C T4'te +70 °C'ye kadar
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
Malzeme (conta)
NBR
Malzeme (kilitleme)
Paslanmaz Çelik
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
141,96 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140189577
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found