矩形连接器
...
附件
保护罩
09 36 003 5410
型号: 09 36 003 5410
Han Ex-C for HCC Han 3A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
防护等级: IP65 带电缆紧固件
注释
比较
型号: 09 36 003 5410
Han Ex-C for HCC Han 3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Séries de capots/embases
Han® Ex
Type d'accessoire
Couvercle de protection
Description de l'accessoire
pour embase prolongatrice
Avec lanière de fixation
Version
Taille
3 A
Type de verrouillage
Levier simple de verrouillage
Détails
pour insert mâle monté
Détails
ATTENTION ! A utiliser uniquement avec les capots et embases Han
®
Ex !
Données techniques
Limite de température
-20 ... +40 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 Avec presse-étoupe
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase)
Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase)
RAL 5015 (bleu ciel)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
23,52 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140192287
eCl@ss
27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found