Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
3
备件
1
上売/底座
5
Numer Katalogowy: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Rozmiar: 24 B
Kontakty: 108
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
3
备件
1
上売/底座
5
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Ex
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 24 B
  • Liczba kontaktów 108
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły
    Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Szczegóły UWAGA! Stosowanie tylko z obudowami gniazd i wtyczek Han® Ex!
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌1,2 Nm Śruba PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +40 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Up to +70 °C in T4
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare