配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
2
备件
1
上売/底座
5
型号: 97 00 000 0370
Han Ex_DD108_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD108_I_M_CRT_0.14-2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌1.5 A
尺寸: 24 B
插针: 108
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0370
Han Ex_DD108_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Ex
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 24 B
  • Liczba kontaktów 108
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły
    Prosta aparatura do obwodów iskrobezpiecznych
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Szczegóły UWAGA! Stosowanie tylko z obudowami gniazd i wtyczek Han® Ex!
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe 30 V
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Moment dokręcający ‌1,2 Nm Śruba PE M4
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +40 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Up to +70 °C in T4
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较