配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
5
型号: 97 00 000 0373
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌1.5 A
尺寸: 10 B
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0373
Han Ex_DD42_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® Ex
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Méret 10 B
  • Érintkezők száma 42
  • PE érintkező Yes
  • Részletek
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
  • Részletek ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 2.5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 1.5 A
  • Névleges feszültség 30 V
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Meghúzási nyomaték ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +40 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Up to +70 °C in T4
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较