配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
型号: 97 00 000 0369
Han Ex_DD72_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD72_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌1.5 A
尺寸: 16 B
插针: 72
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0369
Han Ex_DD72_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® Ex
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Mărime 16 B
  • Număr de contacte 72
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
  • Detalii ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 2.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 1.5 A
  • Tensiune nominală 30 V
  • Peak voltage 90 Vp
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Temperatura de limitare -20 ... +40 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Up to +70 °C in T4
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较