配套产品
配套产品
Contacts
28
Accessories
4
型号: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
28
Accessories
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektör setleri
  • Seri Han® Q
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® Ex
  • Eleman Tam set
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Boyut 3 A
  • Kontak sayısı 12
  • PE kontağı Evet
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 2
  • Kablo girişi 1x M20
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Uygulama Alanı Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
  • Ayrıntılar
    Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +85 °C
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +40 °C T4'te +70 °C'ye kadar
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 208,8 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140189386
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较