登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
Serie
...
Han® Ex per ambienti a rischio esplosioni
Set completo
10 36 104 0001
型号: 10 36 104 0001
Han Ex UL 4A Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
螺栓接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 104 0001
Han Ex UL 4A Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Set di connettori
Serie
Han A
®
Serie di custodie fisse e volanti
Han® Ex
Elemento
Set completo
Versione
Collegamento
Collegamento a vite
Taglia
3 A
Numero di poli
4
Contatto di terra
si
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x M20
Tipi di aggancio
Aggancio a leva singola
Settori di applicazione
Connettori per ambienti a rischio esplosioni
Dettagli applicativi
per utilizzo solo negli US
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
5 A
Peak voltage
90 Vp
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Coppia di serraggio
0,25 Nm Vite di contatto M3
Recommended screw driver
Slotted 0.4 x 2.5
Temperatura massima
-20 ... +85 °C
Temperatura ambiente
-20 ... +40 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP67
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere
Colore (custodie)
RAL 5015 (blu cielo)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Materiale (agganci)
Acciaio inox
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
170 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140189492
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found