Hinweise
Die Steckverbinder der Baureihen Han® F+B sind bei Vollbestückung für 400 V, Verschmutzungsgrad 3, ausgelegt. Eine modifizierte Kontaktanordnung nur mit den 4 + PE Han E® Powerkontakten erlaubt den Einsatz in dem gleichen Verschmutzungsgrad für höhere Spannungen bis zu 500 V.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Bemessungsstrom (Signal)
10 A
Bemessungsspannung (Signal)
250 V
Bemessungsstoßspannung (Signal)
4 kV
Verschmutzungsgrad (Signal)
3
Bemessungsstrom (Power)
20 A
Bemessungsspannung (Power)
400 V
Bemessungsstoßspannung (Power)
6 kV
Verschmutzungsgrad (Power)
3
Isolationswiderstand
>1010 Ω
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 3.000
Hinweis zu den Steckzyklen
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 2237 PVVA2.E318390
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
10,88 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140023659
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder