配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
Hoods/Housings
10
型号: 09 15 505 2701
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
插针: 5
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 505 2701
Han F+B 5E SMC FI SCT 0,75 - 2,5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
Hoods/Housings
10
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® F+B
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Met draadbescherming Ja
  • Aantal contacten 5
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 600 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 28,49 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140186774
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522