Campo de aplicación
Yiyecek ve içecek konnektörleri
Detalles
Temizlik: Yüksek basınçlı haznelerle temizlik yaparken, konnektörün dış parçalarına mekanik zarar gelmesini önlemek amacıyla > 30 cm'lik bir temizleme mesafesi önerilir.
Gerilim azaltma:F+B konnektörünün, örneğin, makinelerin günlük temizliğinden kaynaklanan gerilime dayanabilmesi için uygun bir gerilim azaltma gereklidir. DIN VDE 0100-520: 2013-06, kablonun dış çapına bağlı olarak konnektör için gerilim azaltmayı tanımlar.
Características técnicas
Par de apriete
1 Nm Sabitleme vidaları M3
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP67 kilitli durum
ISO 20653 uyarınca IP6K9K
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Polipropilen
Aspereza de la superficie
≤ 1,12 µm
Color (carcasa/base)
Mavi
Material (junta)
EPDM
Silikon
Color (junta)
Mavi
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
HB
RoHS
uyumlu
Estado ELV
uyumlu
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
İçermez
Sustancias REACH ANNEX XIV
İçermez
Sustancias REACH SVHC
İçermez
EG1935/2004
uyumlu
Sustancias de la Proposición California 65
İçermez