登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
23
Combinables
1
Tools
3
carcasas/bases
10
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares industriales
...
Serie
Han® F+B
09 15 512 3002
型号: 09 15 512 3002
Han F+B Hybrid male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 512 3002
Han F+B Hybrid male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
23
Combinables
1
Tools
3
上売/底座
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Insertos
Serie
Han® F+B
Versión
Método de terminación
Crimp termination
Tipo
Male
Número de contactos
12
Contactos de datos
4
Numero de contactos de señal
4
Numero de contactos de potencia
4
Contacto PE
Yes
Detalles
Please order crimp contacts separately.
4x Han E
®
4x Han D
®
4x M12 for data element
incl. Ethernet element
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.14 ... 4 mm²
Corriente nominal (señal)
10 A
Voltaje nominal (señal)
250 V
Voltaje de choque nominal (señal)
4 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Corriente nominal (potencia)
20 A
Voltaje nominal (potencia)
400 V
Voltaje de impulso nominal (potencia)
6 kV
Nivel de contaminación (potencia)
3
Características de transmisión
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 3,000
Nota sobre los ciclos de conexión
Mating cycles with other HMC components
Propiedades del material
Material (inserto)
Polycarbonate (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (pebble grey)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la Proposición California 65
Yes
Sustancias de la Proposición California 65
Lead
Nickel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
22 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140186729
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Han® F+B