配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
7
Контактные вставки
8
Frames
1
型号: 19 15 503 1403
Han F+B hood-gg-M25 black
Han F+B hood-gg-M25 black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): EPDM/TPE
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 15 503 1403
Han F+B hood-gg-M25 black
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
7
Контактные вставки
8
Frames
1
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия Han® F+B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Food and beverage connectors
  • Подробные данные
    Cleaning: For cleaning with high pressure lances, a cleaning distance > 30 cm is recommended in order to avoid mechanical damage to the connector’s exterior parts.
    Strain relief:A suitable strain relief is required to enable the F+B connectorto resist the stress caused e.g. by the daily cleaning of the machinery. DIN VDE 0100-520: 2013-06 defines the stress relief for a connector depending on the outer diameter of the cable.
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌5 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP6K9K acc. to ISO 20653
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polypropylen
  • Шероховатость поверхности ≤ 0.8 µm
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Материал (уплотнение) EPDM/TPE
  • Цвет (уплотнитель) Blue
  • Группа горючести материала согласно UL 94 HB
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • EG1935/2004 compliant
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 54.8 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140162433
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较