配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
38
Contact inserts
1
型号: 09 14 008 3135
Han GigaBit Cat8 (GND), female
Han GigaBit Cat8 (GND), female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® GigaBit 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3135
Han GigaBit Cat8 (GND), female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
38
Contact inserts
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Modül türü Han® Gigabit modülü
  • Modülün açıklaması Parça
  • Özellikler PoE++ için uygundur
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Kontak sayısı 8
  • diğer kontaklar + ekranlama
  • Ayrıntılar
    Menteşeli çerçeveye ek ekran bağlantısı
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    Lütfen adaptör modülünü ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,09 ... 0,52 mm²
  • Kablo dış çapı ≤1,7 mm
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Çalışma Gerilimi 50 V
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominal darbe gerilimi 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 30 V
  • İletim özellikleri
    Cat. 7A 1.000 MHz'e kadar Sınıf FA
    Cat. 8 2000 MHz'e kadar Sınıf II
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Kontak direnci, koruma ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (koruma) Çinko döküm, nikel kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 41,24 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140187566
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Instruction Leaflett
下载设置
更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较