Contacts
3
Combinables
2
饰品
38
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han-
Yellock
®
Aislantes
09 14 008 3111
型号: 09 14 008 3111
Han Gigabit insert female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
GigaBit 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3111
Han Gigabit insert female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
饰品
38
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
模块
Tip modul
Han
®
GigaBit 模块
Descrierea modulului
插芯
Caracteristici
Adecvat pentru PoE++
Versiune
Metoda de terminaţie
压接针
Gen
母头
Număr de contacte
8
alte contacte
+屏蔽
Detalii
请单独订购压接针。
请单独订购适配器模块。
请单独订购电缆夹或压接法兰。
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.09 ... 0.52 mm²
Diametru exterior fir
≤1.7 mm
Curent nominal
5 A
Tensiune nominală
50 V
Tensiune nominală
50 V AC
60 V DC
Tensiune de impuls nominală
0.8 kV
Grad de poluare
3
Tensiune nominală conform UL
30 V
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezistenţă de contact, ecranare
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
聚碳酸酯 (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032(卵石灰)
Material (ecranare)
锌压铸,镀镍
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Număr ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
30 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140020726
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found