登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Han® HC Modüler çekirdekler
Çekirdekler
09 11 001 2795
型号: 09 11 001 2795
Han HC-Modular 800 female screw contact
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 800 A
导体截面积: 240 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2795
Han HC-Modular 800 female screw contact
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Tools
1
Accessories
2
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Çekirdekler
Seri
Han
®
HC Modular
Tanımlama
800
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Soket tipi
Dişi
Ayrıntılar
Sıkma torkunu uygulamak için lütfen kontağı 24 numara bir anahtarla tuttuğunuzdan emin olun
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
240 mm²
Nominal akım
800 A
Çalışma Gerilimi
3.600 V
Kirlilik derecesi
3
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
< 0,2 mΩ
Sıkma torku
16 ... 18 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Titreşim direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
Darbe direnci
IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polikarbonat (PC)
Poliamid (PA)
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
529 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85359000
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found