配套产品
配套产品
型号: 09 40 500 9903
Han HPR-Compact SCL set two extender
Han HPR-Compact SCL set two extender

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉套装
延长器, M6 x 50, M6 x 90
不锈钢
注释
比较
型号: 09 40 500 9903
Han HPR-Compact SCL set two extender
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR Compact
  • 附件种类 螺钉套装
  • 附件介绍
    延长器
    M6 x 50
    M6 x 90
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 68.14 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140194687
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400