配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
型号: 10 40 292 6407
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌1,400 A
全套
电缆端
尺寸: 3
2x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 292 6407
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada krytů Han® HPR HPTC
  • Typ krytu Kompletní sada
  • Popis krytu Kabelová strana
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Velikost 3
  • Stínění 360stupňové stínění
  • Kódování 16 možností kódování
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M40
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 150 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 1.400 A
  • Jmenovité napětí 3.600 V
  • Jmenovité rázové napětí 20 kV
  • Stupeň znečištění 4
  • Kategorie přepětí III
  • Utahovací moment ‌2,2 Nm Upevňovací šrouby M4
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 14,5 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 25
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
    EN 45545
    EN 60137
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 2.055 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85359000
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408