配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 10 40 291 2148
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌1,400 A
全套
电缆端, 集成电缆紧固件
尺寸: 3
2x M40
夹持范围: 20.5 ... 25 mm
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 40 291 2148
Han HPR HPTC 1400 CS UNSH IP65/67 185
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
  • 上壳/底座类型 全套
  • 上壳/底座介绍
    电缆端
    集成电缆紧固件
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 尺寸 3
  • 屏蔽 360° 屏蔽
  • 编码 16种编码可选
  • 出线孔 2x M40
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 导体截面积 185 mm²
  • 额定电流 ‌ 1,400 A
  • 额定电压 3,600 V
  • 额定脉沖电压 20 kV
  • 污染等级 4
  • 过电压类别 III
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 25
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 夹持范围 20.5 ... 25 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2,300 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140190023
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较