配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 10 40 331 1218
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
Han HPR SP3 95mm² w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
连接器组
额定电流: ‌800 A
插针: 1
材料: 压铸铝, 防腐蚀
注释
比较
型号: 10 40 331 1218
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdonssatser
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR TrainPowerLine
  • Element Kontaktdonssatser
Version
  • Antal kontakter 1
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 95 mm²
  • Märkström ‌ 800 A
  • Märkspänning
    ‌ 5.100 V DC
    ‌ 3.000 V AC
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
    UIC 550
    UIC 552
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.210 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140190061
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较