Conectores industriais / Han
®
Conjuntos de conectores e cabos para aplicações específicas
...
Conectores de alta corrente
Han® HPR Single Pole
19 40 033 0414
型号: 19 40 033 0414
Han HPR SP3 Hood
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: SP3
螺钉锁扣
不锈钢
顶出线
1x M50
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 033 0414
Han HPR SP3 Hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
上売/底座
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR
Tipo de carcaça/base
上壳
Versão
Tamanho
SP3
Versão
顶出线
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M50
Tipo de trava
螺钉锁扣
Campo de aplicação
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Detalhes
请注意,根据 IEC 61984 标准,Han
®
HC 650 / HC 800 在跌落时需要使用保护罩。
Características técnicas
Torque de aperto
4 Nm 锁止螺钉
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
压铸铝
防腐蚀
Superfície (carcaça/base)
粉末涂层
Cor (carcaça/base)
RAL 9005(乌黑)
Material (trava)
不锈钢
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
CE
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
650 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140830738
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found