登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
備件
1
上殼/底座
17
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
單體插芯
用於耐高溫應用
09 33 816 2704
型号: 09 33 816 2704
Han High Temp 16E-c Female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 816 2704
Han High Temp 16E-c Female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
2
Accessories
4
備件
1
上殼/底座
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Binnenwerken
Serie
Han E
®
High Temp
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Vrouwelijk
Grootte
16 B
Aantal contacten
16
PE-contact
Ja
Details
Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 20 ... AWG 14
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
500 V
Nominale impulsspanning
6 kV
Mate van verontreiniging
3
Isolatieweerstand
>10
10
Ω
Aanhaalkoppel
1,2 Nm PE-schroef M4
Recommended screw driver
PH2
Beperkt de temperatuur
-40 ... +200 °C Met Han® High Temp-componenten
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
74,5 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140185883
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp