配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
Pièce détachée
1
Capots/Embases
26
型号: 09 31 006 2611
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌35 A
尺寸: 32 B
插针: 12
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 31 006 2611
Han HSB 06 POS. M INSERT SCREW
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
26
产品详情
Identification
  • Catégorie 插芯
  • Série Han® HsB
  • Spécification 连续标注
Version
  • Méthode de raccordement 螺栓接线
  • Genre 公头
  • Taille 32 B
  • Avec lame de protection du fil
  • Nombre de contacts 12
  • Contact de terre
  • Identification des contacts 7 ... 12
  • Détails 您需要两个插芯以完全组装!
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1.5 ... 6 mm²
  • Intensité nominale ‌ 35 A
  • Tension nominale du conducteur de terre 400 V
  • Rated voltage conductor-conductor 690 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 11.5 mm
  • Couple de serrage
    ‌1.2 Nm 插针螺钉M4
    ‌2 Nm PE 螺钉 M5
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 84.72 g
  • Pays d'origine 罗马尼亚
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140048881
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® HsB
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较