配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 31 000 6201
Han HsB-SMC-FC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag
Han HsB-SMC-FC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤35 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
注释
比较
型号: 09 31 000 6201
Han HsB-SMC-FC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han® HsB
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 4 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 12
  • Jmenovitý proud ≤ 35 A
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 9,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 25
  • Hmotnost netto 2,53 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140188044
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522