配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 31 000 6104
Han HsB-SMC-MC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag
Han HsB-SMC-MC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤35 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
型号: 09 31 000 6104
Han HsB-SMC-MC-CRT-1.5 mm² / 16 AWG-Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série Han® HsB
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 1,5 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 16
  • Corrente Nominal ≤ 35 A
  • Resistência de contato ≤ 1 mΩ
  • Comprimento de decapagem 9,5 mm
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 25
  • Peso líquido 2,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140188020
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522