配套产品
配套产品
Contacts
19
Combinables
1
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
161
型号: 09 32 012 3101
Han HsC 12 Pos. Female Insert
Han HsC 12 Pos. Female Insert

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 14
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 32 012 3101
Han HsC 12 Pos. Female Insert
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
19
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han-Com®
  • Azonosítás Han® K 12/2
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Méret 16 B
  • Érintkezők száma 14
  • Jelzés érintkezők száma 2
  • Energiátviteli érintkezők száma 12
  • PE érintkező Yes
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Vezeték külső átmérője ≤5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 40 A
  • Névleges feszültség 690 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség (jelzés) 10 A
  • Névleges feszültség (jelzés) 250 V
  • Névleges impulzus feszültség (jelzés) 4 kV
  • Szennyeződési fok (jelzés) 3
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 40 A
  • Névleges feszültség (energiaátvitel) 690 V
  • Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel) 8 kV
  • Szennyeződési fok (teljesítmény) 3
  • Névleges áramerősség UL szerint 40 A
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Névleges áramerősség UL szerint (jelzés) 10 A
  • Névleges feszültség UL szerint (jelzés) 600 V
  • Névleges áramerősség az UL szabvány szerint (áram) 40 A
  • Névleges feszültség az UL szabvány szerint (áram) 600 V
  • Névleges áramerősség CSA szerint 40 A
  • Névleges feszültség CSA szerint 300 V
  • Névleges áramerősség CSA szerint (jelzés) 10 A
  • Névleges feszültség CSA szerint (jelzés) 300 V
  • Névleges áramerősség a CSA szabvány szerint (áram) 40 A
  • Névleges feszültség a CSA szabvány szerint (áram) 300 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Meghúzási nyomaték ‌2 Nm PE screw M5
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 8.2 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140049215
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522