Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Parça numarası: 09 80 015 0100
Han ID Modul Plug CAN
Han ID Modul Plug CAN

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
ID CAN
Tekli modül
Bellek modülü / CPU
Erkek
Kontaklar: 7
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Bakır alaşımı
Altın kaplı
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 80 015 0100
Han ID Modul Plug CAN
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Tanımlama Han-Smart®
  • Modül türü ID CAN
  • Modülün boyutu Tekli modül
  • Modülün açıklaması Bellek modülü / CPU
Sürüm
  • Bellek 10 MB Flaş
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 7
Teknik özellikler
  • İşletme sıcaklığı -40 ... +70 °C
  • Depolama sıcaklığı -40 ... +70 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Altın kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • Uzunluk 40 mm
  • Genişlik 30,4 mm
  • Yükseklik 14,7 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60721-3-3
    EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan
    EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama)
    EN 61000-4-5 Darbe gerilimi
    EN 61000-4-6 iletilen parazitler
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 15 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 84715000
  • GTIN 5713140185043
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

com.harting.productdetail.downloads.engineeringData.software.title
İndirme ayarları
2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın