配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
Frames
2
型号: 19 44 016 0427
Han-INOX® 16B-HTE-M32 f.DL
Han-INOX® 16B-HTE-M32 f.DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 016 0427
Han-INOX® 16B-HTE-M32 f.DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-INOX®
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M32
  • Rögzítés típusa Double locking lever
  • Alkalmazási terület Hoods/housings for harsh environments
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 不锈钢
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) 未涂装
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) 未上漆
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 654.1 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140829510
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466