登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
食品饮料行业连接器
Han® INOX
19 44 006 0301
型号: 19 44 006 0301
Han-INOX® 6B-HBM-SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 6 B
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 006 0301
Han-INOX® 6B-HBM-SL
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
上壳/底座系列
Han-INOX
®
上壳/底座类型
不封底安装底座
版本
尺寸
6 B
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于恶劣环境的上壳/底座
技术参数
拧紧力矩
1 Nm M4固定螺栓
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
不锈钢
表面(上壳/底座)
未涂装
颜色(上売/底座)
未上漆
材料(密封件)
FPM
材料(锁扣)
不锈钢
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
0.01 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140829619
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found