配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
型号: 09 38 005 2602
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
Han K 3/2 POS. MALE INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2602
Han K 3/2 POS. MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Com®
  • Identifikation Han® K 3/2
  • Specifikation Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Aksial skrueterminering/skrueterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 24 B
  • Antal kontakter 5
  • Antal signalkontakter 2
  • Antal effektkontakter 3
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit
    35 ... 70 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Signal
    25 ... 40 mm² PE
  • Nominel strøm ‌ 200 A
  • Nominel spænding leder-jord 1.150 V
  • Nominel spænding leder-leder 2.000 V
  • Nominel impulsspænding 8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel strøm (signal) 16 A
  • Nominel spænding (signal) 400 V
  • Nominel impulsspænding (signal) 6 kV
  • Forureningsgrad (signal) 3
  • Nominel strøm i henhold til UL 200 A
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel strøm i henhold til UL (signal) 16 A
  • Nominel spænding i henhold til UL (signal) 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA 160 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Nominel strøm i henhold til CSA (signal) 16 A
  • Nominel spænding i henhold til CSA (signal) 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,2 mΩ
  • Kontaktmodstand, signalområde ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde
    22 mm
    7 mm Signalkontakter
    14 mm PE-kontakt
  • Tilspændingsmoment
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
    ‌0,5 Nm Signalkontakter
    ‌6 Nm PE-kontakt
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 441 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140056138
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522